chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-25M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable, PUR
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-25M
Rendelési azonosító sz. 100032144
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
336,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
4
Connector B
Male, RJ45, Straight
Number of Pins
4
Voltage (V)
40
Current (A)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable quality
PUR
Connector A
Male, RJ45, Straight
Connector B
Male, RJ45, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
AIDA-GC-AIDA-GC-4416-25M
Tétel összesen
336,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése