chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSP56PLA-5/TXG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RSP56PLA-5/TXG
Rendelési azonosító sz. 100038700
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Power
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, L-coded
Number of pins
4+FE
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
16
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, L-coded
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
59,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSP56PLA-5/TXG
Tétel összesen
59,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése