chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKP54PLA-3-RSP54PLA/TXG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RKP54PLA-3-RSP54PLA/TXG
Rendelési azonosító sz. 100038754
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
3
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Power
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
2.5
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, L-coded
Number of pins
4+FE
Current (A)
16
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, L-coded
Number of Pins
4+FE
Főbb jellemzők
Cable length (m)
3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, L-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, L-coded
Raktáron
Listaár
86,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKP54PLA-3-RSP54PLA/TXG
Tétel összesen
86,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése