chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RKP56PKA-10-RSP56PKA/TXL
Rendelési azonosító sz. 100038830
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
114,00 EUR
Tétel összesen
114,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Power
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, K-coded
Number of pins
4+PE
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, K-coded
Number of Pins
4+PE
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
600
Current (A)
12
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, K-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, K-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKP56PKA-10-RSP56PKA/TXL