chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSP46PSA-1/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RSP46PSA-1/TXL
Rendelési azonosító sz. 100038832
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Power
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of pins
3+PE
Voltage (V)
600
Current (A)
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, S-coded
Raktáron
Listaár
32,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSP46PSA-1/TXL
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése