chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RKP46PSA-4/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RKP46PSA-4/TXL
Rendelési azonosító sz. 100038837
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
4
Application
Power
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Number of pins
3+PE
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
600
Current (A)
12
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
4
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, S-coded
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
49,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKP46PSA-4/TXL
Tétel összesen
49,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése