chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSP44PTA-2/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RSP44PTA-2/TXL
Rendelési azonosító sz. 100038876
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Power
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
2.5
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, T-coded
Number of pins
4
Current (A)
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, T-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSP44PTA-2/TXL
Raktáron
Listaár
44,00 EUR
Tétel összesen
44,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése