chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKP44PTA-1.5-RSP44PTA/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power
RKP44PTA-1.5-RSP44PTA/TXL
Rendelési azonosító sz. 100038888
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
1.5
Ambient temperature min.
-30
Ambient temperature max.
80
Application
Power
Number of Conductors
4
Core cross-section
2.5
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, T-coded
Number of pins
4
Current
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, T-coded
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length
1.5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, T-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, T-coded
Raktáron
Listaár
68,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKP44PTA-1.5-RSP44PTA/TXL
Tétel összesen
68,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése