chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DT06-2S-A-20-DT04-2P-A/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch Connector
DT06-2S-A-20-DT04-2P-A/TXL
Rendelési azonosító sz. 100046076
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
20
Application
Mobile Equipment
Design
Extension Cable
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
Number of pins
2
Connector B
Male, Deutsch DT, Straight
Voltage (V)
230
Current (A)
8
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Deutsch DT, Straight
Connector B
Male, Deutsch DT, Straight
Raktáron
Listaár
78,00 EUR
Tétel összesen
78,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
DT06-2S-A-20-DT04-2P-A/TXL
Ügyfélszolgálat felkeresése