chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSSW-X2X-15M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW-X2X-15M
Rendelési azonosító sz. 100048881
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
15
Ambient temperature min. (°C)
-50
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Data
Number of Conductors
2
Core cross-section (mm²)
0.25
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable quality
PUR
Cable color
Violet
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
15
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Raktáron
Listaár
120,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSW-X2X-15M
Tétel összesen
120,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése