chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW-RKSW-X2X-2.5M
Rendelési azonosító sz. 100048912
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
53,00 EUR
Tétel összesen
53,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSW-RKSW-X2X-2.5M
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
2.5
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Violet
Ambient temperature min. (°C)
-50
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2.5
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Ügyfélszolgálat felkeresése