chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
person
Bejelentkezés
Kezdőlap
Termékek
chevron_left
Menu
RSSD-4414-2M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RSSD-4414-2M
Rendelési azonosító sz. 6441401
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
2
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
42
Current (A)
3
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.15
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, D-coded
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
28,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSD-4414-2M
Tétel összesen
28,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése