chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKSD-RKSD-4416-0.3M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet/PROFINET Cable
RKSD-RKSD-4416-0.3M
Rendelési azonosító sz. 6441625
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.3
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Application
Data
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.32
Network protocol
Ethernet
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of pins
4
Voltage (V)
48
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Raktáron
Listaár
31,00 EUR
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKSD-RKSD-4416-0.3M
Ügyfélszolgálat felkeresése