chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.4T-2/TRL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable Suitable for Use with Robots
WKC4.4T-2/TRL
Rendelési azonosító sz. 6543031
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for use with robots
Approvals
cULus, CE, UKCA
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
15,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.4T-2/TRL
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése