chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Supply Cable, PUR
RSM52-4M
Rendelési azonosító sz. 6604732
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
60,00 EUR
Tétel összesen
60,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSM52-4M
Műszaki adatok
Cable length (m)
4
Application
Power
Design
Connection Cable
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4+PE
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
12
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
4
Cable quality
PUR
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Ügyfélszolgálat felkeresése