chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKM52-0.3-WSM52 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Supply Cable, PUR
WKM52-0.3-WSM52
Rendelési azonosító sz. 6604797
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.3
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Power
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Angled
Number of pins
4+PE
Voltage (V)
300
Current (A)
12
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, 7/8″-16 UN, Angled
Number of Pins
4+PE
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Angled
Connector B
Male, 7/8″-16 UN, Angled
Raktáron
Listaár
62,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKM52-0.3-WSM52
Tétel összesen
62,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése