chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve Connector, A Type
VAS22-S80E-5/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606504
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
22,00 EUR
Tétel összesen
22,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
VAS22-S80E-5/TXL
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Signal
Design
Connection Cable
Number of pins
2+PE, PE bridged
Voltage (V)
24
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Ügyfélszolgálat felkeresése