chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VC8S22-T80E-1-RSC5.31T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector C type
VC8S22-T80E-1-RSC5.31T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606534
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
1
Ambient temperature min.
-30
Ambient temperature max.
90
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Connector A
Valve connector, Design C
Number of pins
2+PE, PE bridged
Voltage
24
Current
4
Design
Extension Cable
Connector B
Male, Straight
Főbb jellemzők
Cable length
1
Cable quality
PUR
Connector A
Valve connector, Design C
Connector B
Male, Straight
Raktáron
Listaár
22,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VC8S22-T80E-1-RSC5.31T/TXL
Tétel összesen
22,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése