chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VAS04-K81E-0.3-RSC5T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector A type
VAS04-K81E-0.3-RSC5T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606568
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.3
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Connector A
Valve connector, Design A
Number of Pins
3+PE
Voltage (V)
24
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Connector B
Male, Straight
Number of Pins
4+PE
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Valve connector, Design A
Connector B
Male, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
22,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VAS04-K81E-0.3-RSC5T/TXL
Tétel összesen
22,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése