chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Valve Connector, A Type
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606633
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.4
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Number of Pins
2+PE, PE bridged
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.4
Cable quality
PUR
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
31,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése