chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector A type
VAS04-K81E-2-RSC5T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606774
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
29,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VAS04-K81E-2-RSC5T/TXL
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Valve connector, Design A
Number of pins
3+PE
Connector B
Male, Straight
Number of Pins
4+PE
Voltage (V)
24
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Valve connector, Design A
Connector B
Male, Straight
Tétel összesen
29,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése