chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VAS22-S80E-5-WSC5.31T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve Connector, A Type
VAS22-S80E-5-WSC5.31T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606797
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Number of pins
2+PE, PE bridged
Voltage (V)
24
Current (A)
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Angled
Number of Pins
2+PE
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector B
Male, M12 × 1, Angled
Raktáron
Listaár
31,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VAS22-S80E-5-WSC5.31T/TXL
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése