chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VIS02-A80E-2/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector BI type
VIS02-A80E-2/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606846
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
15,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Valve connector, Design BI
Number of pins
2+PE
Voltage (V)
230
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Valve connector, Design BI
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VIS02-A80E-2/TXL
Tétel összesen
15,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése