chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VIS02-A80E-10/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector BI type
VIS02-A80E-10/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606848
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
10
Ambient temperature min.
-30
Ambient temperature max.
90
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Connector A
Valve connector, Design BI
Number of pins
2+PE
Voltage
230
Current
4
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
10
Cable quality
PUR
Connector A
Valve connector, Design BI
Raktáron
Listaár
30,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VIS02-A80E-10/TXL
Tétel összesen
30,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése