chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector C type
VC8S02-A80E-10/TEL
Rendelési azonosító sz. 6606884
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
24,00 EUR
Tétel összesen
24,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Valve connector, Design C
Number of pins
2+PE
Voltage (V)
230
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.75
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Valve connector, Design C
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VC8S02-A80E-10/TEL