chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VC8S22-T80E-5-WSC5.31T/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector C type
VC8S22-T80E-5-WSC5.31T/TEL
Rendelési azonosító sz. 6606902
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
5
Ambient temperature min.
0
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Connector A
Valve connector, Design C
Number of pins
2+PE, PE bridged
Voltage
24
Current
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Angled
Number of Pins
2+PE
Főbb jellemzők
Cable length
5
Cable quality
PVC
Connector A
Valve connector, Design C
Connector B
Male, M12 × 1, Angled
Raktáron
Listaár
29,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VC8S22-T80E-5-WSC5.31T/TEL
Tétel összesen
29,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése