chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VC9S22-T80E-2-RSC5.31T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector CI type
VC9S22-T80E-2-RSC5.31T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6606913
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
90
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Connector A
Valve connector, Design CI
Number of Pins
2+PE, PE bridged
Voltage (V)
24
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Connector B
Male, Straight
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Valve connector, Design CI
Connector B
Male, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
26,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VC9S22-T80E-2-RSC5.31T/TXL
Tétel összesen
26,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése