chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
VC9S02-A80E-10/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector CI type
VC9S02-A80E-10/TEL
Rendelési azonosító sz. 6606923
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.75
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Connector A
Valve connector, Design CI
Number of Pins
2+PE
Voltage (V)
230
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Valve connector, Design CI
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
14,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
VC9S02-A80E-10/TEL
Tétel összesen
14,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése