chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKM43-5-RSM43 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Supply Cable, PUR
RKM43-5-RSM43
Rendelési azonosító sz. 6612547
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
5
Application
Power
Design
Extension Cable
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage
300
Current
12
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
1.5
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Connector B
Male, 7/8″-16 UN, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKM43-5-RSM43
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
82,00 EUR
Tétel összesen
82,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése