chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4.4T-0.3/TXL
Rendelési azonosító sz. 6625093
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
10,30 EUR
Tétel összesen
10,30 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.4T-0.3/TXL
Műszaki adatok
Cable length
0.3
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage
250
Current
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Ügyfélszolgálat felkeresése