chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC8T-0.3-RSC8T/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC8T-0.3-RSC8T/TEL
Rendelési azonosító sz. 6625154
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.3
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
8
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
28,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC8T-0.3-RSC8T/TEL
Tétel összesen
28,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése