chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL
Rendelési azonosító sz. 6625212
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
5
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
23,00 EUR
Tétel összesen
23,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése