chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.4T-P7X2-10-RSC4.4T/TXO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.4T-P7X2-10-RSC4.4T/TXO
Rendelési azonosító sz. 6625421
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
10
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
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
10
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
34,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.4T-P7X2-10-RSC4.4T/TXO
Tétel összesen
34,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése