chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC8T-0.3/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC8T-0.3/TXL
Rendelési azonosító sz. 6625430
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.3
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
2
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
0.25
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
17,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKC8T-0.3/TXL
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése