chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSS8T-10/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RSS8T-10/TXL
Rendelési azonosító sz. 6625466
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
8
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
8
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSS8T-10/TXL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
46,00 EUR
Tétel összesen
46,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése