chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.4T-P7X2-3-RSC4.4T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.4T-P7X2-3-RSC4.4T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6625903
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
3
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
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
LED
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
24,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.4T-P7X2-3-RSC4.4T/TXL
Tétel összesen
24,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése