chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4T-P7X2-1.5-WSC4T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4T-P7X2-1.5-WSC4T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6625975
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1.5
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of Pins
3
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
LED
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1.5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
22,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WKC4T-P7X2-1.5-WSC4T/TXL
Tétel összesen
22,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése