chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKW3M-P7X2-6/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKW3M-P7X2-6/TXL
Rendelési azonosító sz. 6626208
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
6
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
LED
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
6
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
22,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW3M-P7X2-6/TXL
Tétel összesen
22,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése