chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WKS4.4T-0.3-RSS4.4T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKS4.4T-0.3-RSS4.4T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6626357
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.3
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
34,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKS4.4T-0.3-RSS4.4T/TXL
Tétel összesen
34,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése