chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC
PSW4M-1/TEL
Rendelési azonosító sz. 6626463
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
9,40 EUR
Tétel összesen
9,40 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSW4M-1/TEL