chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC4T-P7X2-15/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4T-P7X2-15/TXL
Rendelési azonosító sz. 6626574
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
15
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
LED
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
3
Current
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
15
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
33,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4T-P7X2-15/TXL
Tétel összesen
33,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése