chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WSS12T-2/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
WSS12T-2/TEL
Rendelési azonosító sz. 6626914
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
12
Core cross-section (mm²)
0.14
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut
Approvals
cULus
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of Pins
12
Voltage (V)
30
Current (A)
1.5
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WSS12T-2/TEL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
42,00 EUR
Tétel összesen
42,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése