chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC4.4T-20/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC4.4T-20/TEL
Rendelési azonosító sz. 6627011
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
20
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage
250
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-5
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length
20
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.4T-20/TEL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
35,00 EUR
Tétel összesen
35,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése