chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL
Rendelési azonosító sz. 6627050
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
0.5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal, Power
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Number of Pins
4
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M8 × 1, Angled
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Connector B
Male, M8 × 1, Angled
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
16,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL
Tétel összesen
16,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése