chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.5T-P7X3-5/TXL
Rendelési azonosító sz. 6627182
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
26,00 EUR
Tétel összesen
26,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
5
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Current
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
LED
Approvals
cULus
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WKC4.5T-P7X3-5/TXL