chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.4T-P7X3.2-4-RSC4.4T/TXO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.4T-P7X3.2-4-RSC4.4T/TXO
Rendelési azonosító sz. 6627282
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
4
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
LED
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
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
32,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.4T-P7X3.2-4-RSC4.4T/TXO
Tétel összesen
32,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése