chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKG3S-2/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKG3S-2/TEL
Rendelési azonosító sz. 6627330
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight
Number of Pins
3
Current (A)
4
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG3S-2/TEL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
7,90 EUR
Tétel összesen
7,90 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése