chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSG3S-10/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PSG3S-10/TXL
Rendelési azonosító sz. 6627350
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, Ø 8 mm, Straight
Number of pins
3
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Male, Ø 8 mm, Straight
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
17,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PSG3S-10/TXL
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése