chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKG3S-2-PSG3S/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
PKG3S-2-PSG3S/TEL
Rendelési azonosító sz. 6627357
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
13,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight
Number of pins
3
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight
Number of Pins
3
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PKG3S-2-PSG3S/TEL
Tétel összesen
13,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése