chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKG4S-1-PSG4S/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKG4S-1-PSG4S/TXL
Rendelési azonosító sz. 6627404
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight
Number of Pins
4
Current (A)
4
Design
Extension Cable
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1
Cable quality
PUR
Connector A
Female, Ø 8 mm, Straight
Connector B
Male, Ø 8 mm, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKG4S-1-PSG4S/TXL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
14,00 EUR
Tétel összesen
14,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése